製品の公開
MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW
MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW

    MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW

    Google翻訳”,
    市販のシンクとアンダーフレームを溶接、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、深絞りシームレス溶接ボウル、オーバーフローなし、80 mmタップレッジ、1 1/2 "廃棄物、穴あきステンレス鋼管からなる2つの部分のオーバーフロー管プラスチックチューブ、波紋付きの排水板、ボウルに傾斜、強化ステンレス鋼ブラケット付きの排水板、100 mmの背面直立、300 mmのカバー付きの台枠、食器洗い機用の切り欠き付きカバー、足40 x 40 mm、高さ25mmに調整可能、安定性を高めるために裏側にクロススタッド、プレレーザー加工された壁取り付け用の穴あけ。寸法1400 x 1000 x 700 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      1,000.00 mm
      Overall width 1,400.00 mm
      Type of mounting     Floor mounting
      Bowl height     300.00 mm
      Bowl width     600.00 mm
      Bowl depth     500.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Right
      Drainer / storage board quantity     1

    技術仕様
    • Unique ref2000057560
    • コレクションセットCatering
    • コレクションCatering sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ