製品の公開
MAXIMA Commercial sink MAXS222-260
MAXIMA Commercial sink MAXS222-260

    MAXIMA Commercial sink MAXS222-260

    Google翻訳”,
    市販のシンクとアンダーフレームを溶接、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、2つの深絞りシームレス溶接ボウル、オーバーフローなし、80 mmタップレッジ、1 1/2 "廃棄物、穴あきステンレス鋼で構成される2つの部分のオーバーフローチューブチューブとプラスチックチューブ、波紋付きのボウルに傾斜したドレンボード、左または右のストレージボード、ストレージボードの反対側のドレンボード、強化ステンレス鋼ブラケット付きのドレンボード、100 mmリアアップスタンド、300 mmカバー付きアンダーフレーム、フィート40 x 40 mm、高さは25 mmに調整可能、安定性を高めるために背面にクロススタッド、プレレーザー加工された壁取り付け用の穴あけ。寸法2600 x 432 x 600 mm(W x H x D)ドレンボード右
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 600.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width 2,600.00 mm
      Type of mounting Mounted on product
      Bowl height 300.00 mm
      Bowl width 400.00 mm
      Bowl depth 500.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage Drainer and Storage
      Drainer position Right
      Drainer / storage board quantity 2

    技術仕様
    • Unique ref2000057712
    • コレクションセットCatering
    • コレクションCatering sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)432
    • 幅(mm)2600
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ