製品の公開
MEDCARE Curtain rod MEDC0014
MEDCARE Curtain rod MEDC0014

    MEDCARE Curtain rod MEDC0014

    Google翻訳”,
    MEDCAREカーテンレール、壁・天井取り付け用。ステンレス製、玄武岩グレーコーティング仕上げ。パイプ径27mm、素材厚1.5mm。直角に接合された水平ロッド2本と天井取り付け部1つで構成されています。カーテンレールと天井取り付け部は、必要に応じて現場で短縮可能です。取り付けシリンダーはステンレス製、表面はサテン仕上げ。カーテンリング付属、色はホワイト。取り付け材付き。シャワートレイ800 x 800 mm用。寸法:800 x 600 x 800 mm (幅 x 高さ x 奥行)
    仕様
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 832 mm
      overall height 680 mm
      overall width 832 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall and ceiling mounting
    技術仕様
    • Unique ref3600003784
    • コレクションセットGrab rails
    • コレクションComplementary parts grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)680
    • 幅(mm)832
    • 奥行き(mm)832
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)2.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass2015詳細Support rails

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア