製品の公開
STRATOS shelf STRX624
STRATOS shelf STRX624
    アーカイブ

    STRATOS shelf STRX624

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 45 x 110 mm (W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      45.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    技術仕様
    • Unique ref2000102701
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShelves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)45
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)110
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)1.54
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom shelves