製品の公開
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD

    HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の棚、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ2 mm、丸みを帯びたエッジ、前面の保護エッジ。包括的なステンレス鋼のクロスヘッドネジとダボ。寸法500x30 x 80 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    技術仕様
    • Unique ref2000102702
    • コレクションセットPrison units
    • コレクションShelves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom shelves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ