製品の公開
HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644
HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644

    HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の棚、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ2 mm、丸みを帯びたエッジ、前面の保護エッジ。包括的なステンレス鋼のクロスヘッドネジとダボ。寸法213x60 x 80 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code     1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth     83.00 mm
      Overall height     60.00 mm
      Overall width     213.00 mm
      Type of mounting     Wall mounting

    技術仕様
    • Unique ref2000103076
    • コレクションセットPrison units
    • コレクションShelves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)213
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)0.63
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom shelves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ