製品の公開
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E

    HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E

    Google翻訳”,
    壁の後ろのサービスルームからの埋め込み取り付けと補充用のスピンドルシステムを備えたトリプルトイレットペーパーホルダー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.5 mm、壁を通るステンレス鋼のねじ棒で取り付け、最大3ロール。 Ø120mm、正面からアクセス可能な3つのロールすべてに、ステンレス鋼のロッドとナットが含まれています。寸法240x498 x 174 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      174.00 mm
      Overall height      498.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Filling quantity      3.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes

    技術仕様
    • Unique ref2000103188
    • コレクションセットPrison units
    • コレクションWC-roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)498
    • 幅(mm)240
    • 奥行き(mm)174
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ