製品の公開
RODAN paper towel dispenser RODX600E
RODAN paper towel dispenser RODX600E

    RODAN paper towel dispenser RODX600E

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    埋め込み式取り付け用ペーパータオルディスペンサー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、素材の厚さ0.8 mm、折りたたまれたフロントカバー、フランケ標準キー付きシリンダー錠、積載量300〜400個。畳み込みに応じて、ステンレス鋼のネジとダボが含まれます。寸法324x513 x 112 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      112.00 mm
      Overall height      513.00 mm
      Overall width      324.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000090057
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションPaper towel dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)513
    • 幅(mm)324
    • 奥行き(mm)112
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)3.39
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア