製品の公開
MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009
MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009

    MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009

    Google翻訳”,
    MEDCARE 折りたたみ式サポートレール(トイレットペーパーホルダー付き、壁掛け用)。ステンレススチール製、玄武岩グレー塗装仕上げ、2段の平行レール、上レール幅32mm、下レール幅27mm、素材厚1.5mm、プラスチック製エンドキャップ、不意の折りたたみ防止機能付き。玄武岩グレーのポリアミドカバー付きステンレススチール製取り付けプレート、最大荷重150kg。取り付け材はお客様でご用意ください。寸法:113 x 234 x 700 mm(幅 x 高さ x 奥行)
    仕様
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 700 mm
      overall height 234 mm
      overall width 113 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail support bar
      type of mounting wall mounting
    技術仕様
    • Unique ref3600003778
    • コレクションセットGrab rails
    • コレクションGrab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)234
    • 幅(mm)113
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass2015詳細Support rails

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ