製品の公開
STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E
STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E

    STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E

    Google翻訳”,

    STRATOS ペーパータオルディスペンサーとゴミ箱の組み合わせ、埋め込み取り付け用、ステンレススチール、表面はサテン仕上げ、材料の厚さ 1.5 mm、湾曲した前面に点検窓、両方のパーツにシリンダー錠と鍵付き、ペーパータオルディスペンサーの容量は Z 折り紙で 300~400 枚、ゴミ箱の容量は約 22 リットル、バッグホルダーが一体化、取り付け材料付き。

    寸法 328 x 1162 x 203 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    仕様
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 waste bin
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 22
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      lock 2 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 203 mm
      overall height 1,162 mm
      overall width 328 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
    技術仕様
    • Unique ref3600008932
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションCombinations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1162
    • 幅(mm)328
    • 奥行き(mm)203
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)15.65
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_52
    • Uniclass2015詳細Multi-function dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ