製品の公開
Mirror CHRH501
Mirror CHRH501

    Mirror CHRH501

    Google翻訳”,
    壁取り付け用のステンレス鋼ミラー、反射研磨面を備えたミラー、材料の厚さ1 mm、4つの目に見える固定点、ステンレス鋼のネジとダボを含みます。寸法500x400 mm(W x H)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    技術仕様
    • Unique ref2000056955
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ