製品の公開
EXOS Double toilet roll holder EXO676EW
EXOS Double toilet roll holder EXO676EW

    EXOS Double toilet roll holder EXO676EW

    Google翻訳”,
    EXOS ダブルトイレットペーパーホルダー、スピンドルシステム付き、埋め込み取り付け、ステンレススチール、表面はサテン仕上げ、前面は白色強化安全ガラス、材料厚さ 1.2 mm、密閉ケース、キー付きシリンダー錠、最大直径 120 mm の 2 つのロール用、最初のロールの使用後に見えない予備ロールがリリース、取り付け材料付き。
    仕様
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 100 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 147 mm
      overall height 350 mm
      overall width 284 mm
      spindle yes
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    技術仕様
    • Unique ref3600008952
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWC-roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)284
    • 奥行き(mm)147
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)5.56
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders

    対応地域

    アジア