Home Connectテクノロジーを備えたSmartCodeタッチパッドスマートロックにより、ロックは家庭内の他のデバイスとワイヤレスで通信できます。このロックにより、ユーザーは(Web対応デバイスを介して)ドアのロック状態をリモートで確認し、ドアをロックまたはロック解除して通知を受け取ることができます。 SmartCodeは、ワンタッチロックの電動デッドボルトです。パーソナライズされたコードを使用すると、キーレスエントリの便利さで家に入ることができ、バックライト付きキーパッドにより視認性が向上します。このSmartCodeデッドボルトは、取り付け、プログラミング、使用が簡単で、単3電池4本で動作します。また、バックアップキー溝としてSmartKeyセキュリティを備えています。キーレスエントリーの利便性。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |