Home Connectテクノロジーを備えたSmartCodeタッチパッドスマートロックにより、ロックは家庭内の他のデバイスとワイヤレスで通信できます。このロックにより、ユーザーは(Web対応デバイスを介して)ドアのロック状態をリモートで確認し、ドアをロックまたはロック解除して通知を受け取ることができます。 SmartCodeは、ワンタッチロックの電動デッドボルトです。パーソナライズされたコードを使用すると、キーレスエントリの便利さで家に入ることができ、バックライト付きキーパッドにより視認性が向上します。このSmartCodeデッドボルトは、取り付け、プログラミング、使用が簡単で、単3電池4本で動作します。また、バックアップキー溝としてSmartKeyセキュリティを備えています。
Kwiksetスマートコードデッドボルトは、スマートロックおよび電子デッドボルトとして利用でき、KwiksetKevoドアロックと同様にキーレスエントリーと日常生活へのアクセスを提供します。当社のKwiksetロックには、KwiksetスマートキーセキュリティやSecureScreenなどの特許取得済みのKwiksetのみのセキュリティ機能が付属しています。私たちのフロントドアロックは、キーパッドロック、またはサテンニッケル、ベネチアンブロンズ、ポリッシュクロームなどの複数の仕上げが施されたタッチスクリーンロックをお探しの場合に最適です。 8月から12月まで、Kwiksetデッドボルトは、年間を通じてキーレスエントリーを行うためのロックです。 Kwiksetスマートコードホームコネクトとは、kwikset zウェーブロックがAmazonalexa、smartthings、およびスマートホームオートメーション用のwinkスマートホームハブと連携することを意味します。
必要なドアの厚さ-13/ 8〜2インチ
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |