Home Connectテクノロジーを備えたSmartCodeタッチスクリーンスマートロックにより、ロックは家庭内の他のデバイスとワイヤレスで通信できます。このロックにより、ユーザーは(Web対応デバイスを介して)ドアのロック状態をリモートで確認し、ドアをロックまたはロック解除して通知を受け取ることができます。 SmartCodeは、ワンタッチロックの電動デッドボルトです。パーソナライズされたコードを使用すると、キーレスエントリの便利さで家に入ることができ、バックライト付きキーパッドにより視認性が向上します。タッチスクリーン上の指紋からのコード検出を防ぐために、特許取得済みのSecureScreenテクノロジーを備えています。 SmartCodeは、インストール、プログラミング、使用が簡単で、単3電池4本で動作します。また、バックアップキー溝としてSmartKeyセキュリティを備えています。この単気筒デッドボルトは、外側からキーパッドまたはキーを使用し、内側からターンボタンを使用してロックまたはロック解除できます。ベネチアンブロンズ仕上げは、独特のブロンズのハイライトを明らかにするために手でこすられ、製品のスタイルに豊かで温かみのある補完を提供します。 Kwiksetスマートコードデッドボルトは、スマートロックおよび電子デッドボルトとして利用でき、KwiksetKevoドアロックと同様にキーレスエントリーと日常生活へのアクセスを提供します。当社のKwiksetロックには、KwiksetスマートキーセキュリティやSecureScreenなどの特許取得済みのKwiksetのみのセキュリティ機能が付属しています。私たちのフロントドアロックは、キーパッドロック、またはサテンニッケル、ベネチアンブロンズ、ポリッシュクロームなどの複数の仕上げが施されたタッチスクリーンロックをお探しの場合に最適です。 8月から12月まで、Kwiksetデッドボルトは、年間を通じてキーレスエントリーを行うためのロックです。 Kwiksetスマートコードホームコネクトとは、kwikset zウェーブロックがAmazonalexa、smartthings、およびスマートホームオートメーション用のwinkスマートホームハブと連携することを意味します。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |