スマートフォンとBluetoothを搭載したKevoTouchto OpenSmartLockで世界を開きましょう。キーをいじるのは過去のものになりました。 Kevo 2nd Genは、Kevo 1st Genで利用できるのと同じ信頼できるタッチを提供し、洗練されたユーザーエクスペリエンス、洗練されたデザイン、追加のセキュリティ機能を組み合わせています。 Kevo 2nd Genは、Kwiksetが特許を取得したSmartKeyセキュリティの最新バージョンを備えています。この単気筒Bluetooth対応デッドボルトは、デッドボルトの外側に触れるか、外側からのキーと内側からのターンピースを使用して、ロックまたはロック解除できます。 Kevo(2nd Gen)には、Bluetoothのロック範囲内でスマートデバイスからのInHome Locking&Unlockingも付属しています。生涯磨かれた真ちゅう仕上げは、製品の伝統的なルックアンドフィールに追加され、古典的なステートメントを作成します。
Kevo 2nd GenがAlexa音声コマンドで動作するようになりました(Kevo Plusハブが必要です。別売りです)。ロック/ロック解除(PINが必要)およびロックステータスの確認ができます。
Kwiksetは、Kevoに新しいAndroidデバイスの互換性を追加するために熱心に取り組んでいます。各デバイスは、ユーザーがKevoで最も安全で最高のエクスペリエンスを利用できることを確認するために、厳格なセキュリティとユーザーエクスペリエンスのテストを受けています。
Androidの互換性:Pixel、Pixel XL、Nexus 5X、6、6P、9、HTC One M9 Samsung Galaxy S5、S5 Active、S6、S6 Active、S6 Edge、S7 Active、S7 Edge、Note 4、Note 4 Edge、Note 5 AndroidWearデバイス
Apple iOS互換性*:iPhone 4s、5、5s、6、6 Plus、6s、6s Plus、SE、7、7 Plus iPad 3rd Gen、iPad 4th Gen、Air、Air 2、Pro(12.9インチ)、Pro(9.7インチ)、iPad Mini、Mini 2、Mini 3、Mini 4 Pod Touch 5th Gen、5th Gen(16GB Mid 2013)、6th GenAppleWatch通知のみ。
* TouchtoOpen機能がAppleのiOS10.0.2アップデートで完全に復元されたことをお知らせします。最新のiOSアップデートをダウンロードすると、バックグラウンドで実行されているアプリでKevoロックを使用できるようになります。
Kwiksetは、2017年2月1日からeKeysが完全に無料になることを発表しました。
あなたは私たちにあなたのフィードバックを与え、私たちは耳を傾けました! Kevoエクスペリエンスの向上にご協力いただきありがとうございます。
KevoはAppleHomeKitと互換性がありません。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |