自動、アンチラム車両格納式スチールボラード、高さ600 mm、ø250mm
ALE A25-60-C50は、すべてのアプリケーションに対応するために不可欠な自動ボラードAmcoLesEscamotablesです。非常に信頼性が高いと同時に、衝突試験により、時速50 kmで発進する1トンの車両を停止させることが証明されており、都市部や歩行者エリアでの使用にも適しています。その寸法により、集中的な使用に完全に適合する目立たない製品になっています。 ALE A25-60-C50は、認められた信頼性で最大限の安全性を確保するように設計されています。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
フランス |