製品の公開
High-Efficiency FT Series Floor Combi

High-Efficiency FT Series Floor Combi

Google翻訳”,

スマート暖房

快適性を向上させながらボイラーの寿命を延長

スマートテクノロジーを搭載したFTシリーズの床置きモデルは、家庭内の給湯需要中に暖房サイクルを一時停止します。その後、家庭用温水温度を下げることなく暖房モードを再びオンにできるかどうかを自動的に判断します。

これにより、ボイラーのサイクルが減り、寿命が延びます。 FT シリーズは引き続き最大 3 gpm の暖房を提供します。これは、暖かい家を維持し続けるのに十分な量です。暖房と給湯をひとつのパッケージで同時に。

他の床コンビボイラーはこれを実現できません。

FTシリーズコンビ

インテリジェントな家庭用給湯

FTシリーズコンビボイラー独自の一体型家庭用温水ミニ間接タンクにより、必要に応じて安定した温水を供給します。このユニットは、家に熱を供給すると同時に、必要な場所に温水を供給することができます。他のコンビ床ボイラーはこれを実現できません。 FT シリーズ コンビを使えば、シャワーが熱くなったり、シャワーが出なかったりすることはもうありません。

  • 最大 1 ガロンの温水を常にスタンバイ状態で貯蔵
  • 即時応答を提供し、冷水サンドイッチを防ぐための「蛇口までの時間」を大幅に短縮します。
  • ミニ間接 + 工場付属のミキシングバルブ = 正確で安定した水温
仕様
  • Taking Condensing Off-the-Wall

    Built-in Low Loss Header

    Integral low loss header hydraulically separates the boiler loop from the home's heating loop. Simple connection to the system's supply and return and the boiler piping is complete!

    10:1 Turndown

    Boiler and combi units modulate seamlessly from 100% to 10% of input during heat demand with full input during domestic demand. The means energy and fuel savings!

    DHW Smart Priority™

    Innovative design requires no diverter valve so water is supplied for both space heating and domestic water heating simultaneously

    Ultra High Efficiency

    Environmentally friendly ultra high 95% AFUE efficiency

    Industry Leading Domestic Hot Water Delivery

    Industry best domestic hot water delivery from a combi boiler:
    First minute delivery of 6+ gpm at a 70o rise and continuous delivery of 5.2 gpm at a 70o rise

    Multiple Venting Options

    PVC, CPVC, Polypropylene and Stainless Steel
    Two-pipe or two-pipe to concentric venting

    All Piping Connections Located on Top

    Uniquely designed for the replacement market with 100% of connections on the top of the unit - including domestic recirc
    An easy retrofit for all boilers - even older cast iron units!

    Contractor & Installation Friendly

    • Quick set-up control functions
    • Built-in low loss header
    • Easy front access - securely hinged panel requires no screws
    • Left side panels (3) for additional access
    • Multiple vent configuration options - bazooka or separate
    • Thermostatic mixing valve included with EVERY combi unit
技術仕様
  • Unique refft-series-floor-combi
  • コレクションセットCondensing Boilers
  • コレクションFT Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08_34
  • Uniclass2015詳細Gas fired condensing boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 13
  • OmniClassタイトルCondensing Boilers

対応地域

北米
アメリカ合衆国