製品の公開
High-Efficiency FT Series Wall Heat Only

High-Efficiency FT Series Wall Heat Only

Google翻訳”,

FT シリーズの高度な防火管熱交換器は、耐食性ステンレス鋼設計の防火管構造における最新技術を使用しており、この強力な壁掛けボイラーでの素早い加熱応答、超高効率、そして長年にわたる信頼性の高いサービスを実現します。

この設計により、古い効率の低いボイラーと比較して暖房費が大幅に削減され、最大 20% 削減されます。ボイラーの寿命にわたって暖房費を数千ドル節約できる可能性があります。

仕様
  • Comfort | Reliability | Peace of Mind

    Modulates with up to 10:1 turndown to reduce energy use

    Durable, stainless steel fire tube heat exchanger for long life and superior heating performance

    Environmentally friendly, ultra high 95% AFUE efficiency

    Long life, high performance blower offers reliable, quiet operation

    Left side access panel to help get to hard to reach components

    Laars Advanced Control System

    • Quick set-up control functions
    • Outdoor Reset, to maximize efficiency
    • Conformal coating encapsulates control board protecting it from moisture
    • Anti-freezing control
    • Cascade up to 20 heating only units
技術仕様
  • Unique refft-series-wall-heat-only
  • コレクションセットCondensing Boilers
  • コレクションFT Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 13
  • OmniClassタイトルCondensing Boilers