LT シリーズ タンクレス給湯器 - あなたが必要とする唯一のタンクレス給湯器!
LT シリーズ凝縮タンクレス給湯器は、簡単に唯一のタンクレス給湯器として使用できます。一戸建て住宅から商業用途まで、このインテリジェントに設計されたタンクレス給湯器はすべてに対応できます。
すべてを処理できるように設計されています。
長寿命を考慮した設計
堅牢なステンレス鋼の熱交換器は、熱伝達を最大化し、長寿命を実現するために楕円形のパイプ設計で耐久性に優れた構造になっています。楕円形のデザインにより、スケールの蓄積が少なく、熱効率が向上し、メンテナンスの負担が軽減されます。独自の設計により、銅製熱交換器に比べて 3.5 倍のライフサイクルを誇ります。
LT シリーズは、バーナー制御と燃焼システムを備えており、寿命が長くなり、粉塵の蓄積が減少し、メンテナンスの問題が少なくなるように設計されています。この燃焼システムには、負圧ガスバルブと金属繊維構造が含まれています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |