製品の公開
High-Efficiency LT Series Tankless Water Heater with Recirculation Pump

High-Efficiency LT Series Tankless Water Heater with Recirculation Pump

Google翻訳”,

LT シリーズ タンクレス給湯器 - あなたが必要とする唯一のタンクレス給湯器!

LT シリーズ凝縮タンクレス給湯器は、簡単に唯一のタンクレス給湯器として使用できます。一戸建て住宅から商業用途まで、このインテリジェントに設計されたタンクレス給湯器はすべてに対応できます。

すべてを処理できるように設計されています。

  • より高い温度出力設定 - 標準モデルで最大 180 ° F
  • 77 ° F 上昇時に 5.1 gpm の高い温水出力
  • PVC または PP によるカスケードベント
  • オンボード制御と利用可能なラックマウントシステムを備えたカスケードユニットを簡単にセットアップ
  • LT シリーズの優先インターロックを利用してエアハンドラー暖房アプリケーションと併用して、DHW の優先順位を確保します。

長寿命を考慮した設計

堅牢なステンレス鋼の熱交換器は、熱伝達を最大化し、長寿命を実現するために楕円形のパイプ設計で耐久性に優れた構造になっています。楕円形のデザインにより、スケールの蓄積が少なく、熱効率が向上し、メンテナンスの負担が軽減されます。独自の設計により、銅製熱交換器に比べて 3.5 倍のライフサイクルを誇ります。

LT シリーズは、バーナー制御と燃焼システムを備えており、寿命が長くなり、粉塵の蓄積が減少し、メンテナンスの問題が少なくなるように設計されています。この燃焼システムには、負圧ガスバルブと金属繊維構造が含まれています。

仕様
  • The Next Level in Tankless Innovation

    Environmentally Responsible

    High efficiency, condensing technology with UEF (Uniform Energy Factor) of 0.95
    Low NOx system exceeds the most stringent NOx regulations
    Energy Star certified
    Certified by the Green Restaurant Association

    Robust Stainless Steel Heat Exchanger

    Long life and high performance utilizing a unique oval pipe design
    15-year warranty

    Reliable, Durable, Easy

    Easy to set up with bottom water connections
    Easy service with outside air and water filter access
    Great retrofit or new installation choice in residential or commercial applications

    Flexible Features

    Natural gas or propane models
    Multiple venting options
    Cascade up to 16 Standard units

    Title 24

    The Laars LT Series Tankless Water Heater models are capable of meeting Title 24 requirements

技術仕様
  • Unique reflt-series-water-heater-with-recirc-pump
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションLT Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • ETIM コードEC000392
  • ETIM 名Instantaneous water heater
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_33
  • Uniclass2015詳細Gas-fired instantaneous water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 30
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 11 13
  • OmniClassタイトルGas Instantaneous Hot Water Heaters

対応地域

北米
アメリカ合衆国