製品の公開
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
    LAMILUX

    LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo

    5つ星のうち3.53.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    フラット ルーフ アクセス ハッチ コンフォート - シングル フラップ

    LAMILUX フラット ルーフ アクセス ハッチ コンフォート ソロは、ルーフ アクセスに新たな次元を切り開きます。高級ペントハウス アパートメント(最大開口部寸法 111cm x 318cm / 屋根上部エッジ サイズ 120cm x 350cm)では、これまでにない光の入射と屋上への便利なアクセスを提供します。室内環境も、システムの高いエネルギー効率と三重ガラスの恩恵を受けています。
    [リスト]
    6°傾斜した直立スタンドによる自動洗浄
    RALチャート(サラウンドプロファイル)によるさまざまなカラー
    Ug 値 0.6 W/m²K の標準三重ガラス
    全体的な構造は熱橋を回避します
    緊急停止機能: 閉鎖プロセスをライトバリアで監視
    追加の措置を必要とせずに DIN 18234 に準拠 (陸屋根での延焼の防止)
    [/リスト]

    技術仕様
    • Unique refLamilux_roof_exit_single_flap
    • コレクションセットDaylight element
    • コレクションFlat roof window
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)846
    • 幅(mm)2286
    • 奥行き(mm)3998
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • MasterFormat 2014 コード08 62 00
    • MasterFormat 2014 タイトルUnit Skylights

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア 北米