製品の公開
LAMILUX Rooflight F100 Circular
LAMILUX Rooflight F100 Circular
LAMILUX Rooflight F100 Circular
    LAMILUX

    LAMILUX Rooflight F100 Circular

    5つ星のうち3.83.8(18 レビュー)
    Google翻訳”,

    LAMILUXルーフライトF100サーキュラー-LAMILUXルーフライトF100サーキュラーで、陸屋根のクラシックが再発明されました

    ルーフライトの領域でのエネルギー効率、安定性、安全性、SHEVおよび快適性について自分自身を納得させてください

    •二重または三重のプラスチックおよびプラスチックの耐衝撃性グレージング、およびUt値が2.7〜1.3 W /(m²K)の折り畳まれたポリカーボネートグレージングを備えた二重のプラスチックおよびプラスチックの耐衝撃性グレージング
    •60〜180cmの7つのサイズが可能です
    •高さ30、50、70 cmの断熱されたシームレスGRPフレーム、U値は0,5〜0.9 W /(m²K)(フォームによって異なります)
    •ファンバリアントに24Vの強力なSHEVを装備
    •熱橋を回避するシステム全体
    •Ur-値は2,1〜1.2 W /(m²K)、EN ISO 10077-1、Ø120

    技術仕様
    • Unique refLamilux_F100_round_rooflight_dome
    • コレクションセットDaylight element
    • コレクションFlat roof window
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-23
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードSs_30_30_34
    • Uniclass2015詳細Glass unit masonry roof light systems
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア 北米