製品の公開
LAMILUX Glass Skylight F100 Circular
LAMILUX Glass Skylight F100 Circular
LAMILUX Glass Skylight F100 Circular
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight F100 Circular

    5つ星のうち3.83.8(16 レビュー)
    Google翻訳”,

    LAMILUX Glass Skylight F100 Circular –美的、建築的魅力、優れたエネルギー価値

    LAMILUX Glass Skylight F100 Circular LAMILUXを使用すると、真のデザインオブジェクトが市場にもたらされ、個人の住宅建設や目の肥えた管理棟でスタイリッシュな照明が強調されます。

    陸屋根の窓のための丸い解決策は、美的、建築的魅力、そして優れたエネルギー価値を兼ね備えています。

    •Ug値が1,1〜0.6 W /(m²K)の二重または三重分離グレージングで利用可能

    •60〜180cmの7つのサイズが可能です

    •高さ30、50、70 cmの断熱されたシームレスGRPフレーム、U値は0,55〜0.68 W /(m²K)(フォームによって異なります)

    •ファンバリアントに24Vの強力なSHEVを装備

    •熱橋を回避するシステム全体

    •Uw値1.3〜1,0 W /(m²K)(EN ISO 10077-1を使用)fürØ120cm

    技術仕様
    • Unique refLamilux_F100G_round
    • コレクションセットDaylight element
    • コレクションFlat roof window
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードSs_30_30_34
    • Uniclass2015詳細Glass unit masonry roof light systems
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア 北米