LAMILUX Smoke Lift Continuous Rooflight B - エネルギー効率が高く、優れた静電気性能
完全な熱分離を備えた初の連続ルーフライトで、ドイツおよびヨーロッパ全土での使用が承認されており、最適なエネルギーバランスを実現します。
LAMILUX Smoke Lift Continuous Rooflight B により、当社はエネルギー効率と構造設計の面で新境地を開く、インテリジェントな建物管理のためのデイライト システムを開発しました。その際、当社はインテリジェンス、つまり完全に断熱され、非常に経済的で頑丈な全体システム内の適切に設計された個々のコンポーネントに重点を置きました。私たちはそれを TIP (Total Insulated Product) と呼んでいます。
豊富なガラスの種類
寸法:
長さ: エンドレス
幅:0.84m~6.00m(フレーム内寸)
Ug 値 3.1 ~ 1.2 W/m²K
利用可能な排煙および熱換気ユニット (EN 12101-2 に準拠してテスト済み)
欧州技術承認 -ETA およびドイツ一般技術承認 (ABZ)
環境製品宣言に準拠EN 15804に準拠
対応地域
| ヨーロッパ | オセアニア | アジア | 北米 |
|---|---|---|---|
アイルランド | オーストラリア | イスラエル | アメリカ合衆国 |
イギリス | インド | メキシコ | |
イタリア | トルコ | ||
ウクライナ | |||
エストニア | |||
オーストリア | |||
オランダ | |||
スイス | |||
スウェーデン | |||
スペイン | |||
スロバキア | |||
セルビア | |||
チェコ共和国 | |||
デンマーク | |||
ドイツ | |||
ノルウェー | |||
ハンガリー | |||
フランス | |||
ブルガリア | |||
ベルギー | |||
ポーランド | |||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |||
ポルトガル | |||
ラトビア | |||
リトアニア | |||
ルーマニア | |||
ロシア |