製品を公開する
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
    LAMINAIRE

    Single-Duct Terminal Unit L-CVAV

    Google翻訳,

    LAMINAIRE L-CVAV シングル ダクト ターミナル ユニットは、サーモスタット制御信号に応答して占有スペース内の空調空気の量を制御します。コンパクトなアクチュエーターコントローラー、ダンパー、エアフローセンサー (圧力に依存しない)、およびゾーンサーモスタットで構成されています。利用可能なサイズは 4 ~ 16 です。

    仕様
    • Casing: 22 gauge galvanized Steel, thermally lined with 15mm polyethylene foam with aluminum foil.

      Inlet Collar: Round, sizes 4” to 16” standard duct sizes.

      Outlet Connection: Rectangular discharge opening with slip and drive cleat duct connection.
      Sizes according to VAV box size.

      Brackets: The L-CVAV is shipped with four support brackets. Please contact our sales agents for further information about optional installation accessories.

      VAV SizeActual Round Duct Diameter (inlet)VAV Box HeightVAV Box WidthDesign Supply Air Flow
      Minimum CFM
      Design Supply Air Flow
      maximum CFM
      43 7/8"8"12"52225
      65 7/8"8"12"110520
      87 7/8"10"12"190920
      109 7/8"12 1/2"14"3001400
      1211 7/8"15"16"4302100
      1413 7/8"17 1/2"20"5902900
      1615 7/8"18"24"7703600


      Actuator-Controller (Family Type)Control ModelThermostat Model
      KMC_BacNetKMC® BAC-8001KMC® STE-8001W80
      Belimo_analogBelimo® LMV-D3-MPBelimo® EXT-RCP-24
      KMC_analogKMC® CSP-4702KMC® CTE-5202

    技術仕様
    • 固有参照番号L-CVAV
    • 製品ファミリEquipment and Accessories
    • 製品グループEquipment and Accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-09
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - 機械式換気
    • IFC分類エアーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_70_65_04_94
    • Uniclass 2015 説明Variable air volume (VAV) terminal units
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 36 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルVariable-Air-Volume Units
    • OmniClass 番号23-33 41 17 13 13
    • OmniClass タイトルSingle Duct Variable Air Volume Terminal Units
    • CSI UniFormat II コードD30
    • CSI UniFormat II タイトルHVAC

    対応地域

    南アメリカ 北米