製品を公開する
Door Grille L-DGD
Door Grille L-DGD
Door Grille L-DGD
    LAMINAIRE

    Door Grille L-DGD

    Google翻訳,

    ドアタイプ リターングリル L-DGD

    仕様
      • Return grille designed for door.
      • Grid made of aluminum for air transfer to closed spaces through doors, its design allows only the air to pass through the slats and cannot be seen to the other side, nor through it; It also prevents the passage of dust.
      • Final finish in high-resistance electrostatic white paint or aluminum color.
      • It is designed so that the same element can be seen on both sides of the door and 2 grilles are not required.
      • Ideal for places with restricted access such as offices, financial sector, bathrooms, file rooms, among other applications.
      • Double frame.
      • Maximum door thickness 1 ½”.
      • “Y” fins to avoid visibility and reduce noise level.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    技術仕様
    • 固有参照番号L-DGD
    • 製品ファミリReturn Grilles
    • 製品グループReturn Grilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-17
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材 押出成形 [アルミ]
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC 名称Air diffusers
    • UNSPSC コード40101505
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_94
    • Uniclass 2015 説明Ventilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 番号23-33 49 23 13
    • OmniClass タイトルReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II コードD30
    • CSI UniFormat II タイトルHVAC

    対応地域

    南アメリカ 北米