製品の公開
Four way ceiling diffuser L-JS
Four way ceiling diffuser L-JS
Four way ceiling diffuser L-JS
Four way ceiling diffuser L-JS
Four way ceiling diffuser L-JS
    LAMINAIRE

    Four way ceiling diffuser L-JS

    5つ星のうち3.53.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    L-JS-4Wayはルーバーフェイスの天井ディフューザーです。

    仕様
    • Core Style: 4-way. Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, 1" spacing.

      For L-JS-4Way_Square, Nominal Size A or B (width and height) is from 6" through 24" in 2" increments.

      For L-JS-4Way_Rectangular, Nominal Size A (width) from 8" through 24" in 2" increments. Nominal Size B (height) from 6" through 22" in 2" increments. 

      Also available in 9", 15", 21"

      Material: Aluminium AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    技術仕様
    • Unique refL-JS
    • コレクションセット4 Way Diffusers
    • コレクション4 Way Diffusers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Air diffusers
    • UNSPSC40101505
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04
    • Uniclass2015詳細Air terminals and diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 11 11
    • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC

    対応地域

    南アメリカ 北米