製品を公開する
Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-LP

    5つ星のうち4.24.2(6 件のレビュー)
    Google翻訳,

    L-RA-LP は、ルーバー付きのリターン エア グリルです。

    -A タイプのブレード間隔は 1 インチです。

    その -B タイプには、1 11/32 インチのブレード間隔があります。

    仕様
    • Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, S curved profile.

      Nominal Size A (width):
      Type A: From 4" to 72", in 2” increments.
      Type B: From 8" to 72", in 2” increments.

      Nominal Size B (height):
      Type A: From 4" to 72", in 2” increments.
      Type B: From 8" to 72", in 4” increments.

      Material: Aluminium AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special gray.

    技術仕様
    • 固有参照番号L-RA-LP
    • 製品ファミリReturn Grilles
    • 製品グループReturn Grilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-29
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材 押出成形 [アルミ]
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC 名称Air diffusers
    • UNSPSC コード40101505
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_94
    • Uniclass 2015 説明Ventilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 番号23-33 49 23 13
    • OmniClass タイトルReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II コードD30
    • CSI UniFormat II タイトルHVAC

    対応地域

    南アメリカ 北米