製品の公開
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
    LAMINAIRE

    Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB

    5つ星のうち4.64.6(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    L-BGは、コアが取り外し可能なリニアバーグリルです。その -OB バージョンには、気流制御ダンパーがあります。

    L-BG-OB の気流制御は、マイナス ドライバー (-G) で操作するダンパーのノブを調整することによって行われます。

    仕様
    • Blades characteristics: 4mm gauge, fixed, 1/2" spacing.
      Blade Deflection types: 0º, 15º, 30º.
      Nominal Size A (Lenght): From 12" through 72" in 2" increments.
      Nominal Size B (Height): 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12".
      Material: Aluminum AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire Special Grey.

    技術仕様
    • Unique refL-BG
    • コレクションセットLinear Grilles and Diffusers
    • コレクションLinear Grilles and Diffusers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Air diffusers
    • UNSPSC40101505
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
    • Uniclass2015詳細Air diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 11
    • OmniClassタイトルVentilation Diffusers
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC

    対応地域

    南アメリカ 北米