製品の公開
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
    LAMINAIRE

    Single Deflection Supply Grille L-V

    5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    LV は、垂直フロント ブレードを備えたシングル デフレクション サプライ グリルです。

    仕様
    • Blades characteristics: 1.3mm gauge, individually adjustable, 0.75" spacing.

      Nominal Size (width or height) from 4" through 60" in 2" increments.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    技術仕様
    • Unique refL-V
    • コレクションセットSupply Grilles
    • コレクションSupply Grilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Air diffusers
    • UNSPSC40101505
    • Uniclass2015コードPr_30_59_94_04
    • Uniclass2015詳細Air ventilation grilles
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 23 15
    • OmniClassタイトルSupply Air Grilles
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC

    対応地域

    南アメリカ 北米