製品の公開
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-P

    Google翻訳”,

    L-RA-P ラウンドパーフォレーショングリル

    仕様
      • Ventilation grille with aluminum frame and round perforated sheet, electrostatic powder coated.
      • The powder coating prevents oxidation or deterioration of the paint over time.
      • Its architectural and lightweight design allows it to be a suitable option for passive or forced ventilation in any type of ceiling.
      • Sheet with round perforations of 5 mm diameter.
      • It can be used for injection or extraction of air in any type of enclosure, whether residential or institutional.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    技術仕様
    • Unique refL-RA-P
    • コレクションセットReturn Grilles
    • コレクションReturn Grilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Air diffusers
    • UNSPSC40101505
    • Uniclass2015コードPr_30_59_94
    • Uniclass2015詳細Ventilation grilles
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 23 13
    • OmniClassタイトルReturn Air Grilles
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC

    対応地域

    南アメリカ 北米