製品の公開
L-TD Cone Diffuser
L-TD Cone Diffuser
L-TD Cone Diffuser
L-TD Cone Diffuser
L-TD Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-TD Cone Diffuser

    Google翻訳”,

    T-BAR システム用に設計された、4 方向の空気分配パターンを特徴とする建築用大容量天井ディフューザーです。

    仕様
    • Optional Accessories: Includes a radial damper for precise airflow control, adjustable manually with a regulating knob operated by a flathead screwdriver.

      Construction Material: Heavy-gauge galvanized steel.

      Frame Material: Aluminum 6063 T5.

      Radial Damper: Available for standard duct sizes from 6” to 14”.

      Standard Finish: Electrostatic powder coating in White RAL9003, Laminaire's Special Grey or Matte Black.

    技術仕様
    • Unique refl-td-cone-diffuser
    • コレクションセットCone Diffuser
    • コレクションCone Diffuser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04
    • Uniclass2015詳細Air terminals and diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 11 11
    • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers

    対応地域

    南アメリカ 北米