製品の公開
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
    LAMINAIRE

    L-VL Round Grille

    Google翻訳”,
    • 丸型キューブ型グリル。
    • 12.5 x 12.5 mm のグリッドを備えたアルミニウム製で、強制空気または受動空気の注入または排出に便利です。また、ガス ネットワークや外部への排出を必要とするその他のシステムの出口としてファサードに設置することもできます。
    • 建築デザインにより、エレガントな空間だけでなく、バ​​スルームや商業施設、公共施設にも使用できます。
    • 高耐性静電白塗装仕上げ。
    • 1/2” x1/2” キューブ型
    • 利用可能:L-VL-5 = 公称サイズ 5”L-VL-8 = 公称サイズ 8”
    • オプションのダンパー L-D2 は、L-VL の 8 インチ径でのみ使用できます。
    技術仕様
    • Unique refl-vl-round-grille
    • コレクションセットRound Grille
    • コレクションRound Grille
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント

    対応地域

    南アメリカ 北米