製品の公開
FREEDOM - Porcelain Tiles
FREEDOM - Porcelain Tiles
FREEDOM - Porcelain Tiles
FREEDOM - Porcelain Tiles
    Landmark Ceramics

    FREEDOM - Porcelain Tiles

    Google翻訳”,

    フリーダムは、本物のスレートを現代的な方法で反映する床と壁の磁器セラミックコレクションであり、自然と伝統的なアメリカの建築との計り知れない結びつきを表現するスペースのために作成されました。色の多様性と磁気の魅力により、あらゆる表面がユニークで再現性のない芸術作品になります。サイズ、色、装飾はインテリアデザイナーの創造性を豊かにし、素晴らしい会場を作り上げます。

    ブラジルのスレートにインスパイアされた特別な色合いは、青から緑へと変化する色合いと酸化された金属の色合いが特徴です。わずかに波打った質感は、住宅や商業スペースを多様性で飾り、他の天然素材に触発されたランドマークの磁器セラミックと組み合わせて際立っています。

    色:ブラジルブルーミー、アイスウィンター、インディアンサマー、マルチカラーダーク、マルチカラーゴールド、イエロー、ブラウン、グレー、ホワイト、ベージュ、ブラック

    サイズ:12 "x24 / 24"x24"/モザイクA/モザイクC/壁

    仕様
    • PHYSICAL PROPERTIES 

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are avaible upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, porcelain floors, slate, stone, brazilian slate, stone look, slate look

    技術仕様
    • Unique reffreedom-porcelain-tile
    • コレクションセットPorcelain Tiles
    • コレクションLandmark Stone
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • ETIM コードEC011340
    • ETIM 名Ceramic tile
    • UNSPSC名称Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC30131704
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassタイトルPorcelain Tile Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes