製品の公開
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
    Landmark Ceramics

    LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)

    Google翻訳”,

    ランドマーク契約は、手頃な価格と魅力的なデザインで高品質の磁器タイルを探している人にとって完璧なソリューションです。

    予算と魅力的なスタイルの完璧なバランスで、現代的なインテリアアプリケーションに利用できるエレガントなガラス張りの磁器の提案の完全な範囲。

    ランドマークコントラクトを使用すると、貴重な大理石から洗練された石、コンクリートから金属、樹脂から天然木の効果まで、インテリア用途の幅広い外観を期待できます。

    次のスペースのスタイルを選択するときにあなたを幸せにするセラミック表面の幅広い提供。

    ランドマークコントラクトコレクションは、12 "x24"、8 "x40"、24 "x48"の複数のサイズなどの他の利点に加えて、用途の広い装飾モザイクと調整されたブルノーズを備えています。

    コレクション:ドロミテ、マリブ、シカゴ、アスペン、ボストン、ナッシュビル、ニューヨーク、ポートランド、セコイア、ティブル、トスカーナ、ワシントン

    見た目:石、大理石、木、トラバーチン、コンクリート、セメント、樹脂

    色:ホワイト、ベージュ、ブラウン、ライトグレー、グレー、ダークグレー、ゴールド、シルバー

    サイズ:12 "x24 / 8" x40 "/ 24" x48 "

    仕様
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM  C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTMC485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTMC502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTMC650): UNAFFECTED

      Thickness (TEST ASTMC499): Range: 0.04 in COMPLY WITH ANSI A137.1

      *Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results areavaible upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. 

      • Be sure to use pavers belonging to the same caliber. 
      • Test results are available on request. 

      The information provided can be subject to change. Please refer to contract.landmarkceramics.com for the latest, most accurateand up-to-date information.

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, glazed, marble, stone, wood, travertine, cement, concrete, resin

    技術仕様
    • Unique reflandmark-contract-porcelain-tile
    • コレクションセットLandmark Contract - Glazed Porcelain Tiles
    • コレクションLandmark Contract - Glazed Porcelain Tiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • ETIM コードEC011340
    • ETIM 名Ceramic tile
    • UNSPSC名称Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC30131704
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassタイトルPorcelain Tile Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes