製品の公開
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
    Landmark Ceramics

    MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles

    Google翻訳”,

    Made.inは、セメントに着想を得たランドマークのエレガントな表面のコレクションであり、物質が主役であり、出入りの継続性が必要なプロジェクト全体に、温かみのある現代的な雰囲気を提供するように設計されています。

    洗練された味わいの都会的な環境、ミニマリズムが居心地のよさを提供するモダンな環境、商業または住宅の現実の中で内外に居心地の良い雰囲気を提供するためにスペースを高めます。 Made inは、フォーマルコンクリートの美学と磁器タイルの期待を組み合わせたコレクションです。

    カラー:フリーダムホワイト、ヘリテージベージュ、パッションシルバー、ビジョングレー、リバティブラック、ホワイト、ベージュ、シルバー、グレー、ブラック

    サイズ:12 "x24" / 24 "24/24"x48"/モザイクA

    仕上げ:マット、グリップ

    仕様
    • PHYSICAL PROPERTIES 

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42 ( ≥ 0.6 for the grip finish)

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are avaible upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, concrete, cement, concrete look, cement look, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, porcelain floors

    技術仕様
    • Unique refmade-in-porcelain-tile
    • コレクションセットPorcelain Tiles
    • コレクションLandmark Contemporary
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • ETIM コードEC011340
    • ETIM 名Ceramic tile
    • UNSPSC名称Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC30131704
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassタイトルPorcelain Tile Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes