製品の公開
QUARRY LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers
QUARRY LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers
QUARRY LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers
QUARRY LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers
QUARRY LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers
    Landmark Ceramics

    QUARRY LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers

    Google翻訳”,

    採石場LEDGESTONE

    アメリカの伝統の頑丈で本物の石に触発された、自然で独特の質感。屋外スペースや素朴な屋内環境に最適です。採石場のレッジストーンは、自然界で発生する石の実際のサイズと色合いをほぼ維持することを特徴としています。

    ブルーストーンコレクション

    フルカラー、ブルーセレクト、タンブルのバリエーションがあり、ペンシルバニアのネイティブブルーストーンにインスパイアされたこの用途の広いコレクションは、各プロジェクトの特定のニーズに応じて、あらゆる環境に溶け込むか、心地よいコントラストを提供します。洗練されたコレクションは、屋内と屋外の両方の環境に適しており、一流のブルーストーンを利用して、北米中の素晴らしい建築プロジェクトを彷彿とさせます。

    VENEER WORLD

    伝統的なベニアは、その美しさと本物の石の感触を維持するために再考され、高性能の磁器ベニアのおかげで素材の卓越性の限界を押し広げています。洗練されたモダンな表面で、極端な温度や予測できない天候に影響されず、時間の兆候の影響を受けません。伝統には、磁器のベニヤで新しい未来があります。

    色

    グレー、フルカラー、ブルーセレクト、タンブル

    アプリケーション

    見事な屋外環境:壁、ポーチ、スイミングプール、ファイヤーピット、屋外キッチン、擁壁、屋外ファサード

    エレガントな室内設定:リビングスペース、間仕切り、暖炉、バックスプラッシュ、装飾壁、スパ

    利点

    耐火性、耐カビ性、軽量(約4 lbs / ft2)、耐引っかき性、曲がらない、ゼロアレルゲン、ゼロVOC&PVC、ゼロホルムアルデヒド、プラスチックフリー、汚れ耐性、耐霜性、ゼロVOC&PVC、UV耐性、耐酸性、非常に長い耐用年数、ゼロスモーク開発、環境にやさしくリサイクル可能、長期にわたるコスト削減

    仕様
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM: BOT 3000): NOT APPLICABLE

      Skid Resistance (DIN 51097): NOT APPLICABLE

      Skid Resistance  (DIN 51130):  NOT APPLICABLE

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM: C1026): RESISTANT

      Resistance to thermal shock (TEST ASTM C484): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Resistance to stain (TEST ASTM C1378): UNAFFECTED

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to outdoor.landmarkceramics.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

    技術仕様
    • Unique refquarry-ledgestone-bluestone-porcelain-veneers
    • コレクションセットPorcelain Veneers
    • コレクションVeneer World - Quarry Ledgestone
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • ETIM コードEC011340
    • ETIM 名Ceramic tile
    • UNSPSC名称Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC30131704
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassタイトルPorcelain Tile Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ