製品の公開
SOUL - Porcelain Tiles
SOUL - Porcelain Tiles
SOUL - Porcelain Tiles
SOUL - Porcelain Tiles
    Landmark Ceramics

    SOUL - Porcelain Tiles

    Google翻訳”,

    材料の洗練された再処理は、セラミックの強さとファブリックの記憶を組み合わせ、住宅や商業の部屋に暖かさ、強さ、柔らかさ、そして無数のデザインの可能性を与えます。ソウルコレクションは、エレガントな家具生地の視覚的および触覚的な提案を提供します。客室はエレガントな魅力と現代的な外観を持ち、磁器の石器の優れた技術的性能により自由に住むことができます。

    色:コーヒークロス、ダークシルク、グレーメリノ、アイボリーライン、シルバーウール、ホワイトコットン、ホワイト、ダーク、グレー、シルバー、ベージュ、トープ、コーヒー、ブラウン

    サイズ:12 "x24" / 6 "x24" /

    仕上げ:マット

    仕様
    • PHYSICAL PROPERTIES TEST ASTM NORTH AMERICAN

      Water absorption* (tEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot

      you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, porcelain floors, fabric, fabric look

    技術仕様
    • Unique refsoul-porcelain-tile
    • コレクションセットPorcelain Tiles
    • コレクションLandmark Stone
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • ETIM コードEC011340
    • ETIM 名Ceramic tile
    • UNSPSC名称Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC30131704
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassタイトルPorcelain Tile Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes