製品の公開
TRAIL - Porcelain Tiles
TRAIL - Porcelain Tiles
TRAIL - Porcelain Tiles
TRAIL - Porcelain Tiles
TRAIL - Porcelain Tiles
TRAIL - Porcelain Tiles
TRAIL - Porcelain Tiles
    Landmark Ceramics

    TRAIL - Porcelain Tiles

    Google翻訳”,

    アティチュードコレクション

    Trailは、最先端技術を駆使した2つの独自の美的表現を通して、トラバーチンの美しさを再解釈します。その結果、洗練されたデザイン、優れた性能、そして天然素材の魅力を兼ね備えた、屋内外問わず使用できる表面仕上げが誕生しました。



    選択可能な色: ベインカット パール、ベインカット アイボリー、ベインカット ベージュ、ベインカット グレー、クロスカット パール、クロスカット アイボリー、クロスカット ベージュ、クロスカット グレー、クロスカット カントリー クラシック、クロスカット フィラデルフィア、クロスカット スカバス。

    サイズ: 24インチ x 48インチ / 24インチ x 48インチ グリップ / 12インチ x 24インチ / 12インチ x 24インチ グリップ / モザイクB / モザイクJ / ヘリンボーン


    仕様
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are avaible upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change.

      Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, cement, concrete

    技術仕様
    • Unique reftrail
    • コレクションセットPorcelain Tiles
    • コレクションLandmark Stone
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • ETIM コードEC011340
    • ETIM 名Ceramic tile
    • UNSPSC名称Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC30131704
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassタイトルPorcelain Tile Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes