製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
lanz/products/10f1f08e-37cf-4ca8-9db7-76b6fdb62a67
ホーム
カテゴリー
電気設備
配電器具・装置
Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
利用できません: アメリカ合衆国
lanz oensingen ag
フォロー
Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Google翻訳”,
原文を見る
M6ネジセット付きグリッドコネクター。方向転換や水平調整、直線設置に適しています。ステンレス鋼製。
ダウンロード
仕様
仕様
Art.Nr
304606
ELDAS®-Nr
127028046
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
21.5 mm
Breite
19 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
0.021 kg
技術仕様
技術仕様
Unique ref
304606
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-04-22
エディション
1
高さ(Mm)
20
幅(mm)
19
奥行き(mm)
21.5
リンク
リンク
製品のURL
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-eckverbinder-inkl-schrauben-a4-304606
関連
関連
主なマテリアル
ステンレス
設計国
スイス
製造国
スイス
正味重量(kg)
0.021
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
電気設備 - 配電器具・装置
対応地域
ヨーロッパ
オーストリア
スイス
ドイツ
類似製品
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
ダウンロード
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
ダウンロード
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
ダウンロード
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
ダウンロード
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
ダウンロード
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
ダウンロード