製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
lanz/products/0140c5bb-e947-4ea2-8423-00985dc11a1c
ホーム
カテゴリー
電気設備
配電器具・装置
Seitenwand flexibel 110 ZMA
利用できません: アメリカ合衆国
lanz oensingen ag
フォロー
Seitenwand flexibel 110 ZMA
Google翻訳”,
原文を見る
減速機の製作用。側壁への取り付け。
ダウンロード
仕様
仕様
Art.Nr
307744
ELDAS®-Nr
127008436
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
100 mm
Höhe
1.5 mm
Gewicht
3.372 kg
Blechstärke
1.5 mm
技術仕様
技術仕様
Unique ref
307744
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-04-22
エディション
1
高さ(Mm)
1.5
幅(mm)
100
奥行き(mm)
3000
リンク
リンク
製品のURL
https://lanz-oens.ch/de/p/seitenwand-flexibel-110-zma-307744
関連
関連
主なマテリアル
スチール
設計国
スイス
製造国
スイス
正味重量(kg)
3.372
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
電気設備 - 配電器具・装置
対応地域
ヨーロッパ
オーストリア
スイス
ドイツ
類似製品
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
ダウンロード
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
ダウンロード
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
ダウンロード
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
ダウンロード
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
ダウンロード
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
ダウンロード