製品の公開
Smooth Red Granada

Smooth Red Granada

Google翻訳”,
レッドグラナダは、その赤い多様な色調が特徴です。ファサードを形作るこのユニークな方法は、透明なモルタル目地と組み合わせて美的価値を追加します。 4面仕上げにより、2つのストレッチを最大限に活用でき、テラス、内部パーティション、フェンスなどのコストを節約できます。自然で永続的な色。 LaPalomaCerámicasによって製造されたワイヤーカットレンガの美しさは、窯内の雰囲気を特別に処理することにより、添加物なしで自然に実現されるため、永続的です。これにより、ファサードに一流の外観が与えられ、建物の付加価値が高まります。極端な温度に適しています。海岸沿いの塩分と湿気の多い環境、山岳気候の厳しさ、スペインのメセタの巨大な霜のために。石器レンガは、最も不利な外部要因に耐えるのに最適なものです。吸収が少なく、風解しません。 1,300°Cで焼成するため、気孔率が非常に低く、吸収が最小で、規制で定められているよりもかなり低く、霜や風解が発生しません。
仕様
  • Facing Brick with different nominal dimensions in accordance to country's requirements. Element type: HD clay masonry unit (UNE EN 771-1) Specify in purchase order if 4-face finish are required Compressive strength declared value: ≥ 20 N/mm2 (Gres), ≥ 40 N/mm2 (Clinker) Durability against freeze-thaw: F2 Active soluble salts: S2 Water absorption: ≤ 6% Moisture expansion: ≤ 0,20 mm/m Reaction to fire: A1 Thermal conductivity: 0,35 W/m.K Standard format (mm): 236x114x50 Units m² standard size: 68 Sizes available (mm): 236x114x50 / 236x114x33 / 236x114x65 / 215x102x65 / 194x92x57 / 203x92x57 / 241x115x60
技術仕様
  • Unique refCaravista-Rojo-Granada
  • コレクションセットLadrillos Caravista
  • コレクションGres / Klinker 4 caras vistas®
  • タイプ建築資材
  • 公開日2017-03-31
  • エディション2
  • 高さ(Mm)50
  • 幅(mm)236
  • 奥行き(mm)114
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアル石(れんが)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類建物エレメント
  • UNSPSC名称Bricks
  • UNSPSC301316
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass2015詳細Clay bricks
  • MasterFormat 2014 コード04 21 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
  • OmniClassNumber23-13 21 19 13
  • OmniClassタイトルFace Bricks
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls