製品の公開
FRAME 25 Additional horizontal light 1000 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 1000 mm, without switch

Google翻訳”,
追加の水平 LED ライト、スイッチなし、1x 15W、4000 ケルビン (昼光)、IP44、230V
技術仕様
  • Unique ref447511
  • コレクションセットFRAME 25
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • エディション2
  • 高さ(Mm)25
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)25
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国スイス
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)0.67
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備