製品の公開
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
    LAUFEN

    FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch

    Google翻訳”,
    追加の水平LEDライト、ミラーアルミニウムフレームに統合されたセンサースイッチ付き(底面)1x 30W、4000ケルビン(昼光)、IP44、230V
    技術仕様
    • Unique ref447552
    • コレクションセットFRAME 25
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-06-02
    • エディション2
    • 高さ(Mm)25
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)25
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国スイス
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備