製品の公開
VAL Cistern, water connection at the bottom right
LAUFEN
アーカイブ

VAL Cistern, water connection at the bottom right

Cistern, water connection at the bottom right
技術仕様
  • Unique ref829285
  • コレクションセットVAL
  • コレクションCisterns
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)395
  • 幅(mm)375
  • 奥行き(mm)160
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilet tanks
  • UNSPSC30181515
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
  • Uniclass2015詳細WC cisterns
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closet Tanks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures