製品の公開
3000-50 Standard

3000-50 Standard

Google翻訳”,
Lawler シリーズ 3000® タイプ T シャワー混合バルブには、高感度サーモスタット要素が組み込まれており、水流を正確に調整して出口温度を一定に保ち、高温と高圧の変化に自動的に反応します。シリーズ 3000® は、サーモスタットで作動するバルブにより、火傷防止と冷却防止を実現します。Lawler シリーズ 3000® は、さまざまな用途で最大限の選択肢を提供すると同時に、最大限の快適性も提供します。
仕様

技術仕様
  • Unique ref3000-50-standard
  • コレクションセットShower
  • コレクション3000-50 Standard
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-20
  • エディション1
  • 高さ(inch)4
  • 幅(inch)3.5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls