製品の公開
4220 Washdown

4220 Washdown

Google翻訳”,
Lawler シリーズ 4000® タイプ T シャワー混合バルブには、温度と圧力の変化に自動的に反応する高感度サーモスタット要素が組み込まれており、水流を正確に調整して出口温度を一定に保ち、安全で快適なシャワーを提供します。シリーズ 4000® は、やけどや冷えを防ぐサーモスタット作動バルブを備えています。Lawler のシリーズ 4000® 露出バルブ本体は、平らな壁取り付けフランジを使用して設計されているため、バルブをシャワーの壁、スパ浴槽、またはキャビネット アセンブリに簡単に取り付けることができます。シリーズ 4000® は、水の温度制御に関する現場の要件を満たすために、さまざまなスタイルと組み合わせで提供されており、最大限の利便性と柔軟性を提供します。
技術仕様
  • Unique ref4220-washdown
  • コレクションセットShower
  • コレクション4220 Washdown
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls