製品の公開
804 Mixing System

804 Mixing System

Google翻訳”,
Lawler のマニホールド プレパイプ再循環システムは、エンジニアにプレパイプ ソリューションを提供し、再循環システムに混合バルブを設置する際の現場の課題を解決します。Lawler の特許取得済み 800 シリーズ高低マスター コントローラーは、高低両方のフローを制御しながら Three-Way Protection™ を提供することで、このプレパイプ システムのパフォーマンスとコスト効率を高めます。Lawler の再循環システムは、Lawler の特許取得済みシングル バルブ高低テクノロジーのほか、エンジニア指定の再循環ポンプ、回路設定バランス バルブ、温度計、ボール バルブ、取り付けストラットを含むターンキー ユニットです。この完全なソリューションは、Lawler の Power of One™ プレパイプ、プレパッケージ、プレテスト システムの一部であり、設計と責任を 1 か所で解決することを目的としています。
技術仕様
  • Unique ref804-mixing-system
  • コレクションセットMixing System
  • コレクション804 Mixing System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls