製品の公開
805 Mini Mixing System Standard

805 Mini Mixing System Standard

Google翻訳”,
Lawler の新しい MINI マニホールド プレパイプ再循環システムは、キャビネット内の標準バルブよりわずか数インチ大きいだけの小さな設置面積でエンジニアにプレパイプ ソリューションを提供します。Lawler の特許取得済み 800 シリーズ高低マスター コントローラーは、高流量と低流量の両方を制御しながら Three-Way Protection™ を提供することで、このミニ プレパイプ システムのパフォーマンスとコスト効率を高めます。Lawler のミニ再循環システムは、Lawler の特許取得済みシングル バルブ高低技術と、再循環ループのバランスを改善する統合型スマート ポンプ技術を含むターンキー ユニットです。システムには、温度計、ボール バルブ、取り付けストラット、テスト接続も含まれています。この完全なソリューションは、Lawler の Power of One™ プレパイプ、プレパッケージ、プレテスト システムの一部であり、設計と説明責任を 1 か所で行えるように設計されています。Lawler の新しい MINI マニホールド プレパイプ再循環システムは、低容量構成と高容量構成の両方で提供されます。
技術仕様
  • Unique ref805-mini-mixing-system-standard
  • コレクションセットMaster Controller
  • コレクション805 Mini Mixing System Standard
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls